STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.30 |
| Érzékelő csatlakozás | M22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Biztonsági hőmérséklet-monitor |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 16.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 110 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 30 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 210 mm |
| Időállandó [sec] | 100 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 5.0 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 160 °C |
| Material Description | STM PN25 30-110/5m |
| Megnevezés | STM PN25 30-110/5m |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dosszié terméknév | STM PN25 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | STM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.668 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.668 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.687 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |