Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Sárgaréz-hőmérőzsák

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.60
Érzékelő csatlakozásR1 Kúpos külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióBiztonsági hőmérséklet-monitor
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]24.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]75 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]10 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]500 mm
Időállandó [sec]120 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]175 °C
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
MegnevezésSTFW PN40 10-75/5m Sárgaréz-hőmérőzsák
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dosszié terméknévSTFW PN40
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 STW1077
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusSTFW

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.235 Kilogramm
Nettó súly7.235 Kilogramm
Folyadékmennyiség34.755 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm