Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.10
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]25 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]82 mm
Időállandó [sec]25 "
Tulajdonság
Érték
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
MegnevezésRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusRAVK

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.375 Kilogramm
Nettó súly0.375 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.926 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm