Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.10
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]25 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]82 mm
Időállandó [sec]25 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionRAVK 25-45°C for VMV
MegnevezésRAVK PN16 25-45/2m
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dosszié terméknév013U8063
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusRAVK

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.414 Kilogramm
Nettó súly0.398 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.343 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm