RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m
003L3531
003L3531
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás | M14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.5 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 75 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 35 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 82 mm |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [m] | 2.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 120 °C |
| Material Description | RAVK - RAVK PN16 35-75/2m Érzékelő csatl |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztatikus aktuátorok |
| Terméktípus | RAVK |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.414 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.414 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.378 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |