RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Gyors
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Visszatérő |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.25 |
| Érzékelő csatlakozás | M14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.5 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 43 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő anyaga | Érzékelő melegebb |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 150 mm |
| Időállandó [sec] | 3 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [m] | 2.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 70 °C |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Megnevezés | RAVI PN10 43-65/2m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié terméknév | RAVI PN10 |
| Sebességtípus | Gyors |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | RAVI |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.42 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.35 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.368 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |