Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatVisszatérő
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.25
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]65 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]43 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő anyagaÉrzékelő melegebb
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]150 mm
Időállandó [sec]3 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]70 °C
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
MegnevezésRAVI PN10 43-65/2m
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dosszié terméknévRAVI PN10
SebességtípusSlower (restriction)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR838
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusRAVI

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.456 Kilogramm
Nettó súly0.456 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.351 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm