Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: QTL
003L3535
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Megnevezés | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | QTL |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.17 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.07 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |