Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL termosztát 45–60 2 m kapilláris cső

003L3534

QTL termosztát 45–60 2 m kapilláris cső

Javasolt csere: 003L3536

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]45 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]69 mm
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]2.2 m
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]90 °C
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
MegnevezésQTL termosztát 45–60 2 m kapilláris cső
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcímkeNo
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusQTL

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.252 Kilogramm
Nettó súly0.23 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.365 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm