Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (gyors), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.70
Érzékelő csatlakozásR 3/4 kúpos külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]16.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]125 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]85 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]255 mm
Időállandó [sec]30 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]4.0 m
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]175 °C
Material DescriptionAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
MegnevezésAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dosszié terméknévAVT PN25
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusAVT (gyors)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.728 Kilogramm
Nettó súly1.728 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.437 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm