AVT (gyors), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
065-0606
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.70 |
| Érzékelő csatlakozás | R 3/4 kúpos külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 16.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 60 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 255 mm |
| Időállandó [sec] | 30 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 4.0 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 150 °C |
| Material Description | Termosztát AVT 60-100 C |
| Megnevezés | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dosszié terméknév | AVT PN25 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Termékcsoport | Termosztatikus aktuátorok |
| Terméktípus | AVT (gyors) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.87 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.783 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.37 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |