Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Sárgaréz tok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.30
Érzékelő csatlakozásM22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint
Érzékelő hely hossza [mm]215 mm
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]16.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]110 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]60 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]210 mm
Időállandó [sec]50 "
Tulajdonság
Érték
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]160 °C
Material DescriptionAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Brass pck
MegnevezésAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Sárgaréz tok
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dosszié terméknévAVT1
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusAVT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.63 Kilogramm
Nettó súly1.63 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.409 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421544266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm