AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Sárgaréz tok
065-0601
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.30 |
| Érzékelő csatlakozás | M22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint |
| Érzékelő hely hossza [mm] | 215 mm |
| Érzékelőhely anyaga | Sárgaréz |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 16.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 70 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 210 mm |
| Időállandó [sec] | 50 " |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 5.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 120 °C |
| Material Description | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck |
| Megnevezés | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Sárgaréz tok |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dosszié terméknév | AVT1 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | AVT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.642 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.442 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.432 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |