Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m

065-0597

AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Sárgaréz tok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.20
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
Érzékelő hely hossza [mm]170 mm
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]70 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]170 mm
Időállandó [sec]50 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionAVT termikus szabályozó PN25 20-70
MegnevezésAVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Sárgaréz tok
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dosszié terméknévAVT1
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
TermékcsoportTermosztatikus aktuátorok
TerméktípusAVT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.426 Kilogramm
Nettó súly1.198 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.607 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421544204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm