AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m
065-0596
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Sárgaréz tok
065-0596
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.20 |
| Érzékelő csatlakozás | M14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint |
| Érzékelő hely hossza [mm] | 170 mm |
| Érzékelőhely anyaga | Sárgaréz |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.5 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 40 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 170 mm |
| Időállandó [sec] | 50 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [m] | 5.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 90 °C |
| Material Description | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Megnevezés | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Sárgaréz tok |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dosszié terméknév | AVT1 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | AVT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.396 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.396 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.607 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |