Merülőtokok, Terméktípushoz: AVT, 210 mm, R 3/4, Rozsdamentes acél
065-4417
Merülőtok,AVT,16mm,Rozs.ment.acél(Érzékelő 210),PN25
065-4417
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 32 mm |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozási méretek | R 3/4 |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hossz [mm] | 210.0 mm |
| Material Description | "Tuljka zascitna R3/4""" |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Merülőtok,AVT,16mm,Rozs.ment.acél(Érzékelő 210),PN25 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Merülőtokok |
| Terméktípushoz | AVT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.202 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.177 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.256 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |