Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Merülőtokok, Terméktípushoz: AVT, 210 mm, R 3/4, Sárgaréz

065-4416

Merülőtok,AVT,16mm,Sárgaréz(Érz.210),PN25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]50 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]32 mm
AnyagSárgaréz
Csatlakozási méretekR 3/4
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hossz [mm]210.0 mm
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMerülőtok,AVT,16mm,Sárgaréz(Érz.210),PN25
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusMerülőtokok
TerméktípushozAVT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.207 Kilogramm
Nettó súly0.177 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.546 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm