Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Merülőtokok, Terméktípushoz: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Rozsdamentes acél

065-4415

Merülőtok, AVT; RAVI/K ,9.5mm,Rozs.ment.acél(Érzékelő 170),PN25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]25 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]15 mm
AnyagRozsdamentes acél
Csatlakozási méretekR 1/2
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hossz [mm]170.0 mm
Material DescriptionMerülőhüvely 9,5mm rozsdamentes acél.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMerülőtok, AVT; RAVI/K ,9.5mm,Rozs.ment.acél(Érzékelő 170),PN25
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusMerülőtokok
TerméktípushozAVTRAVI/K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.1 Kilogramm
Nettó súly0.09 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.025 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm