Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Merülőtokok, Terméktípushoz: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Sárgaréz

065-4414

Merülőtok, AVT; RAVI/K, 9.5mm,Sárgaréz(Érz.170)PN25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]25 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]15 mm
AnyagSárgaréz
Csatlakozási méretekR 1/2
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hossz [mm]170.0 mm
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM BRASS
MegnevezésMerülőtok, AVT; RAVI/K, 9.5mm,Sárgaréz(Érz.170)PN25
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP dosszié terméknévImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusMerülőtokok
TerméktípushozAVTRAVI/K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.143 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.251 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm