Merülőtokok, Terméktípushoz: AVTB, RAVI, 182 mm, Sárgaréz
013U0290
AVTB,RAVI merülőtok1/2sárgaréz182külső persely
013U0290
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Sárgaréz |
| Átmérő [mm] | 11 mm |
| Csatlakozási méretek | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hossz [mm] | 182.0 mm |
| Material Description | Merülőtok AVTB RAVI-hoz 182mm Sárgaréz |
| Megnevezés | AVTB,RAVI merülőtok1/2sárgaréz182külső persely |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Merülőtokok |
| Terméktípushoz | AVTB, RAVI |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.13 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.128 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.098 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |