Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Szorítógyűrűs csatlakozók, G 1 A

013U0135

Csőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 22x1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSárgaréz CW617N
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionKLEMRINGSFITTIN
MegnevezésCsőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 22x1
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]10 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepmérethezDN 20
TermékcsoportToldatok
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.138 Kilogramm
Nettó súly0.134 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.331 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm