Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Szorítógyűrűs csatlakozók, G 1 A

013U0134

Csőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 18x1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSárgaréz CW617N
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCU-FITT.3/4/Ř22
MegnevezésCsőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 18x1
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]10 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepmérethezDN 20
TermékcsoportToldatok
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.15 Kilogramm
Nettó súly0.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.331 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420014241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm