Tartozékok, AVTQ termoszt.állítómű,D19&D20,4távtartó
003L7116
AVTQ termoszt.állítómű,D19&D20,4távtartó
003L7116
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers |
| Megnevezés | AVTQ termoszt.állítómű,D19&D20,4távtartó |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Tartozékok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.436 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.436 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.787 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |