Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Tulajdonság
Érték
Product line08
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusTPC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.075 Kilogramm
Nettó súly0.058 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526