Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]15 mm
CsatlakozástípusokPin-lock with O ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szelepmozgató
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionFlow activator TPC
MegnevezésVízátfolyás aktivátor TPC
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztatikus aktuátorok
TerméktípusTPC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.312 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.387 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm