Tartozékok
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 65 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Megnevezés | Pressure stuffing box |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomásosztály | PN 16/25/40 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozó típusa | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Tartozékok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.172 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.16 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.296 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |