Merülőtokok, Terméktípushoz: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Merülőtok, AFT, R1Z, bronz, PN40
003G1399
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Bronze |
| Átmérő [mm] | 24 mm |
| Csatlakozási méretek | R1" DIN2999 |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hossz [mm] | 401.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | KPL. T06 BRONZE |
| Megnevezés | Merülőtok, AFT, R1Z, bronz, PN40 |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Merülőtokok |
| Terméktípushoz | AFT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.65 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.566 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.752 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |