VHS-UN
A VHS ideális szabályozószelep modern, alsó csatlakozású radiátorokhoz, valamint univerzális vagy fürdőszobai radiátorokhoz, 50 mm-es csatlakozási távolsággal az előremenő és a visszatérő ág között. Gyorsan és egyszerűen telepíthető, és szabványos Danfoss csappantyús érzékelőelemeket fogad.