Dinamikus VHS szelepek
Product types shown: 1

VHS-DV
A VHS-DV az előremenő és a visszatérő csatlakozó között 50 mm távolsággal rendelkező modern alapcsatlakozós radiátorok, valamint univerzális és fürdőszobai radiátorok ideális szabályozószelepe. A kétcsöves fűtési rendszerekben való használatra tervezett VHS-DV kombinálható Danfoss RA csatlakozóval ellátott termosztatikus érzékelőkkel, és beépített nyomásszabályozóval rendelkezik, amely a nyomáskülönbséget állandó 0,1 bar szinten tartja, biztosítva a beállított áramlás fenntartását.