TRV készlet, RA-N, RLV-S, DN 15, Sarok
015G5303
Danfoss Regus® érzékelőt, RA-N szelepet és RLV-S visszatérő csavarzatot tartalmazó készlet. Radiátorszelepek o-gyűrűs hollandival.
015G5303
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A készlet tartalma | 3-elements |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolás típusa | Doboz |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
| Érzékelő felépítése | Danfoss Regus® |
| Érzékelő közege | Folyadék |
| Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Felépítés | Sarok |
| Forraszvég típus | O-gyűrűvel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Limiter pins | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Regus RA nut+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring |
| Megnevezés | Danfoss Regus® érzékelőt, RA-N szelepet és RLV-S visszatérő csavarzatot tartalmazó készlet. Radiátorszelepek o-gyűrűs hollandival. |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV típusa | RLV-S |
| SCIP dosszié szám | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| SCIP dosszié terméknév | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szeleptípus | RA-N |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Termékcsoport | TRV készlet |
| Terméktípus | Danfoss Regus® + RA-N + RLV-S |
| UL minősítés | No |
| Zero-blocking | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.602 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.55 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.028 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |