TRV készlet, RA, RLV-S, DN 15, Egyenes
015G5348
Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5348
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A készlet tartalma | 3-elements |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolás típusa | Doboz |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
| Érzékelő felépítése | Danfoss React™ |
| Érzékelő közege | Folyadék |
| Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Felépítés | Egyenes |
| Forraszvég típus | O-gyűrűvel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Limiter pins | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | React RA click+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Megnevezés | Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV típusa | RLV-S |
| SCIP dosszié szám | abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c |
| SCIP dosszié terméknév | React RA-_N-IN & RLV-S Set |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szeleptípus | RA-N |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Termékcsoport | TRV készlet |
| Terméktípus | Danfoss React™ + RA-N + RLV-S |
| UL minősítés | No |
| Zero-blocking | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.625 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.571 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.028 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |