Tartozékok, PURE Szelepbetét, Szelepekhez: RA-N zárral, DN 10
015G3018
Insert for RA-N valves with lockable pre-setting
015G3018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kiegészítő típusa | PURE Szelepbetét |
| Material Description | Service insert, Lock, RA-N 10, PURE |
| Megnevezés | Insert for RA-N valves with lockable pre-setting |
| Product line | 03 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Szelepekhez | RA-N zárral |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepmérethez | DN 10 |
| Termékcsoport | Tartozékok |
| Terméktípus | TRV Szelepbetétek |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.038 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.037 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702424635947 |