Danfoss logo
Connect 014G0001 014G0002

Radiátor termosztát, Danfoss Link™ Connect, Adapter típus: RA; M30, 868.42 MHz

014G0543

Z-szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Room sensor eTRV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szelepmozgató típusaElektromechanikus
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adapter típusM30RA
Akkumulátor típusa vagy neveAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlkalmazásLakossági
Áramfogyasztás [W]1.2 W
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
Biztonsági besorolásTípus 1
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]2.0 yr
Elemek tartalmaNo
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) [mW]3.0 mW
Fűtés, szabályozás típusaRadiátor termosztát
Hőmérséklet mérési intervallum1 min
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]28 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]4 °C
KijelzőtípusLCD háttérvilágítással
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material Descriptionconnect - SE
Tulajdonság
Érték
MegnevezésElectronic thermostatic radiator valve for Danfoss Link system
Merülő elemjelzéseIgen
Nyitott ablak funkcióIgen
Orsó mozgásaLineáris, 4,5 mm-ig, max. 2 mm a szelepen (1 mm / s)
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RendszerintegrációDanfoss Link™
SCIP dosszié számcaa3fb56-9dc5-4626-9b25-cc888c4afc3c
SCIP dosszié terméknévLiving Connect
SzabályozásPID
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szelepmozgató sebessége [s/mm]1 s/mm
SzínRAL 9016
Szoftver besorolásaA
TanúsítványCEZ-WaveEAC
Táptelepek2 db 1,5 V AA alkálielem
TermékcsoportRadiátor termosztát
TerméktípusDanfoss Link™ Connect
TermosztátProgramozható elektronikus radiátor szelepvezérlő
Termosztát IP-besorolása20
Vízhőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Wireless szabványZ-szelep
Zajszint Hő dB (A) JIS C 9612<30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.27 Kilogramm
Nettó súly0.253 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.326 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425128042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm