H-idom
Product types shown: 3

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KB
Az RLV-KB típusú H-idom szelepek segítségével külön-külön blokkolható minden olyan szelepes radiátor, amelynek a csatlakozásai között 50 mm a központi távolság, így például anélkül végezhető karbantartás, hogy az a rendszer többi részét befolyásolná. A nikkelezett RLV-KB típusú H-idom szelepek egyenes és sarokváltozatban is kaphatók. A speciális adaptereknek köszönhetően a H-idom szelep G½ belső menetes és G¾ külső menetes radiátorok esetén egyaránt használható. Valamennyi adapter öntömítő. A gyári beállítás szerint az RLV-KB teljesen nyitva van.

RLV-KDV
Az RLV-KDV a 2 csöves rendszerek beépített szelepes radiátoraihoz készült Dinamikus H-idom.
Az öntömítő csatlakozódaraboknak köszönhetően az RLV-KDV G ½ belső menetes és G ¾ A külső menetes radiátorok esetén egyaránt használható. Tartozékként töltő- és ürítőcsap is rendelhető. A réz-, lágyacél, PEX- és Alupex-csövekhez történő csatlakoztatás a Danfoss kompressziós csatlakozóival valósítható meg. Lásd a külön adatlapot.
A lerakódások és a korrózió elkerülése érdekében a fűtővíz összetétele meg kell, hogy feleljen a VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure) előírások követelményeinek.