Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Tápfeszültség [V] AC: 230

087N7885

Two channel programmer timeswitch

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
AlkalmazásRoom heating
AnyagABS+PC, non-flammable
Be-ki kapcsolásokNapi 1 / 2 / 3
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Felülbírálás funkcióIgen
FunkcióDigital programmable timeswitch
Garancia [év]5
Gyárilag előre beállított programokIgen
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Kategória neve2 Channel Programmer
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]90 mm
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
MegnevezésTwo channel programmer timeswitch
Mélység [mm]31 mm
Nyaralás funkcióIgen
Nyári időszámítás automatikus alkalmazásaIgen
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
SzerelőlapIndustry Standard Backplate
Szervizintervallum-időzítőIgen
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Telep menny.2
TermékcsoportProgramozóegységek, időkapcsolók
TermékleírásFP720 - V2
TerméktípusFP720
Tűrés±10%
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg310 Gramm
Nettó súly310 Gramm
Folyadékmennyiség1.155 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm