AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5670
Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó
003G5670
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 65 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Beépítési változat | Bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyom.mentesítő szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Megnevezés | Pressure relief actuator |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nyomásmentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 80 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFA 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 13 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 52.304 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388402 |