AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3.00 bar |
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
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 15 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.457 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.416 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.944 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |