Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5641

Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.50 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.40 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
MegnevezésPressure reduction actuator
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.5 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.4 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáscsökk. szabályozó
Product line08
Spring colourred
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFD 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg31.5 Kilogramm
Nettó súly21.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség191.52 Liter
EAN/UPC5710104523279