Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]8.50 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]3.00 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFD 2 PN40 3-8,5 80cm2 black
MegnevezésPressure reduction actuator
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]8.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]3.00 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáscsökk. szabályozó
Product line08
Spring colourblack
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFD 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.566 Kilogramm
Nettó súly9.67 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség68.517 Liter
EAN/UPC5715162001479