Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 0.8 - 14, Karima

003H7090

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]50 mm
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv-értékek [m³/h]25.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 50
Térfogatáram [m³/h]14.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.80 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14 Kilogramm
Nettó súly13.82 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.392 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm