Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 0.8 - 10.5, Karima

003H7089

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]40 mm
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv-értékek [m³/h]20.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 40
Térfogatáram [m³/h]10.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.80 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.8 Kilogramm
Nettó súly11.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.573 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm