Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]15 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 15
Térfogatáram [m³/h]1.60 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]1.60 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.07 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.906 Kilogramm
Nettó súly2.906 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.59 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm