Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 4 - 20, Karima, Beépítési változat: szabad

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 karimás előremen./vissza.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AHQM (DN 15-100)

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
MegnevezésAHQM PN16 65/50/0,3 karimás előremen./vissza.
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.30 bar
Névleges nyomás [bar]16 bar
Tulajdonság
Érték
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]4.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP10
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4305
Szeleplöket [mm]15.00 mm
SzelepméretDN 65
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4305
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram [m³/h]20.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]4.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAHQM
Tömítés CV anyagFém
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg36 Kilogramm
Nettó súly36 Kilogramm
Folyadékmennyiség62.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm