AFQMP 2, PN 40, DN 250, 0.1 bar - 1 bar, Térfogatáram [m³/h]: 56 - 630, Karima, Beépítési változat: szabad
003G5586
Pressure independent control valve
003G5586
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Acélöntvény GP240GH (GS-C 25) |
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] | 250 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | DN 250 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.27 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.22 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.36 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.36 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.27 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 800.00 m³/h |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 250/800 /0,1-1 320cm2 orang |
| Megnevezés | Pressure independent control valve |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 1.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Kamra |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nem |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp CV anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4021 |
| Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4021 |
| Szeleplöket [mm] | 32.00 mm |
| Szelepméret | DN 250 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 320 cm² |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szelepülék DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.01 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
| Térfogatáram [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 630.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AFQMP 2 |
| Tömítés CV anyag | EPDM |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 537 Kilogramm |
| Nettó súly | 481 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398647 |