Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 200, Térfogatáram [m³/h]: 68 - 340, Karima, Beépítési változat: szabad

003G5539

Pressure independent control valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaAcélöntvény GP240GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]200 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 200
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.40
Kavitációs tényező 100%0.31
Kavitációs tényező 25%0.44
Kavitációs tényező 50%0.44
Kavitációs tényező 75%0.35
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 200/650 /0,5 flange flow/ret
MegnevezésPressure independent control valve
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNem
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]28.00 mm
SzelepméretDN 200
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]340.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]340.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]68.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM 2
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg317 Kilogramm
Nettó súly292 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség637.44 Liter
EAN/UPC5714279065657