Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AFQM, PN 25

003G6904

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AFQM / AFQM 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE
NyomásosztályPN 25
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg84.5 Kilogramm
Nettó súly58.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség628.8 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162295410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm