Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Térfogatáram [m³/h]: 56 - 280, Karima, Beépítési változat: szabad

003G6202

AFQM PN25 250/400/0,2 karimás, előremenő/visszatérő
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AFQM / AFQM 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Kavitációs tényező 100%0.16
Kavitációs tényező 25%0.20
Kavitációs tényező 50%0.31
Kavitációs tényező 75%0.29
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
MegnevezésAFQM PN25 250/400/0,2 karimás, előremenő/visszatérő
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dosszié terméknévAFQM DN65-400
SzelepméretDN 250
Térfogatáram [m³/h]280.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]280.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]56.00 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg390 Kilogramm
Nettó súly251 Kilogramm
Folyadékmennyiség785.001 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm