AFQM, PN 25, DN 150, Térfogatáram [m³/h]: 30 - 145, Karima, Beépítési változat: szabad
003G6200
AFQM PN25 150/280/0,2 karimás, előremenő/visszatérő
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AFQM / AFQM 6
003G6200
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
| Kavitációs tényező 100% | 0.27 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.30 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.34 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.45 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret |
| Megnevezés | AFQM PN25 150/280/0,2 karimás, előremenő/visszatérő |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dosszié terméknév | AFQM DN65-400 |
| Szelepméret | DN 150 |
| Térfogatáram [m³/h] | 145.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 145.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AFQM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 175.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 152 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 643.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |