Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Térfogatáram [m³/h]: 12 - 91, Karima, Beépítési változat: szabad

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 karimás előremen./vissza.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AFQM / AFQM 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]125 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.30
Kavitációs tényező 100%0.26
Kavitációs tényező 25%0.30
Kavitációs tényező 50%0.46
Kavitációs tényező 75%0.48
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret
MegnevezésAFQM PN16 125/160 /0,5 karimás előremen./vissza.
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]15.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétCsőmembrán (Rozsdamentes acél anyagszám 1.4571)
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP10
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4404
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]20.00 mm
SzelepméretDN 125
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]91.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]91.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]12.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg152 Kilogramm
Nettó súly152 Kilogramm
Folyadékmennyiség643.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm