Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 5.6 - 28, Karima, Beépítési változat: szabad

003G1088

AFQM PN25 65/50 /0,2 karimás előremen./visszatérő
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AFQM / AFQM 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 65
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.50
Kavitációs tényező 100%0.44
Kavitációs tényező 25%0.50
Kavitációs tényező 50%0.51
Kavitációs tényező 75%0.53
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAFQM DN65 PN25 Kvs50 0,2
MegnevezésAFQM PN25 65/50 /0,2 karimás előremen./visszatérő
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétCsőmembrán (Rozsdamentes acél anyagszám 1.4571)
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4404
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 65
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]28.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]28.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]5.60 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg77.6 Kilogramm
Nettó súly58.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség487.812 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421809020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm